Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E27FR
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 25'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50'000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre