Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 650.1 kB
Montageanleitung pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003731502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731502_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Life Expectancy Diagram