Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 558.5 kB
Montageanleitung pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002350102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002350102_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram