Signify myCreation Smooth Track
Signify myCreation Smooth Track – Entwickelt, um sich vom Gewöhnlichen abzuheben
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Suchen Sie eine nachhaltige, stilvolle und funktionale Beleuchtungslösung, die optimal auf Gastgewerbe- und Wohnbereiche abgestimmt ist? Lernen Sie Smooth kennen, das ultimative Spotlight, mit dem Sie jede Atmosphäre perfekt abstimmen können. Kombinieren Sie Farb- und Texturoptionen für den vorderen Ring und das Gehäuse für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt. Diese Lichtlösung ist in unterschiedlichen Lichtrezepten erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, und bietet ein Waben-Element zur Reduzierung der Blendung und für eine optimale Lichtverteilung. Smooth ist eine umweltfreundliche Wahl, mit gedruckten Komponenten aus mindestens 65 % recycelten und ISCC Plus-zertifizierten bio-zirkulären Materialien. Der Kühlkörper von Smooth besteht zu 85 % aus recyceltem Aluminium und ist dadurch besonders robust und langlebig. Zusätzlich ist Smooth dank seines zirkulären Designs während seiner langen Lebensdauer aufrüstbar.
Vorteile
Zirkuläres Design
Erfüllt alle Akzentbeleuchtungsbedürfnisse
Eigenschaften
Reiche Palette von Gehäuse- und Frontringfarben
Texturierter Vorderring für den luxuriösen Effekt