Signify myCreation Accent Track D90
Accent Track D90 – Eine klassische und umweltfreundliche Akzentleuchte
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Der Accent Track D90 ist ein klassisches und umweltfreundliches Akzentlicht mit vielseitigen Anpassungsoptionen, das speziell entwickelt wurde, um Ihre Einzelhandelsflächen mit einem Durchmesser von 90 mm aufzuwerten. Dank integriertem Scharnier und vielseitiger Ausstattung bietet diese energieeffiziente Leuchte Spitzenleistung. Mit Blendungszubehör wie Honeycomb, Barndoor und Snoot können Sie perfekten visuellen Komfort erzielen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Lichtrezepten, Strahlwinkeln, Treiberoptionen und Texturen. Erhältlich in 8 Farboptionen für Gehäuse und Frontring, passt er nahtlos in jede Umgebung. Der Spot enthält gedruckte Teile aus mindestens 65 % recyceltem Polycarbonat und 85 % recyceltem Aluminium für den Kühlkörper, wodurch er nicht nur stilvoll, sondern auch umweltbewusst ist. Dank ihrer hohen Effizienz ist diese Leuchte perfekt für den Einzelhandel, beispielsweise für Lebensmittelmärkte, Autohäuser und Elektronikfachgeschäfte. Beleuchten Sie Ihren Raum und reduzieren Sie gleichzeitig Energiekosten und CO₂-Emissionen mit dem Accent Track D90.
Vorteile
Zirkuläres Design
Erfüllt alle Anforderungen der Akzentbeleuchtung
Eigenschaften
Reiche Palette von Gehäuse- und Frontringfarben
2 verschiedene Längen