Signify myCreation Accent Semi Recessed D65

Accent Semi Recessed D65 – Um das Wesentliche ins rechte Licht zu rücken

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der Accent Semi-Recessed D65 ist die ideale Beleuchtungslösung für alle, die Wert auf energieeffiziente, vielseitige und nachhaltige Beleuchtung legen. Mit der neuesten LED-Technologie entwickelt, liefert dieser innovative Strahler unvergleichliche Helligkeit und Klarheit und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Modegeschäfte, Gastgewerbe und Wohnräume. Mit einer Auswahl an Strahlwinkeln und Farbtemperaturen bietet der Accent Semi-Recessed D65 maximale Flexibilität. Er verfügt außerdem über verschiedene Ausschnittgrößen, was ihn ideal für Sanierungs- und Renovierungsprojekte macht. Sein schlankes und modernes Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein, während die langlebige Konstruktion eine langanhaltende Leistung gewährleistet. Gefertigt aus mindestens 65 % recycelten oder bio-zirkulären Materialien und einem Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium ist der Accent Semi-Recessed D65 eine äußerst nachhaltige Beleuchtungslösung. Sein zirkuläres Design macht ihn aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und stellt sicher, dass er viele Jahre lang hält. Verbessern Sie noch heute Ihre Beleuchtungslösung mit dem Accent Semi-Recessed D65 und erleben Sie den Unterschied, den überlegene Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ausmachen können.

Vorteile

  • Zirkuläres Design

  • Erfüllt sämtliche Anforderungen an Akzentbeleuchtung

Eigenschaften

  • Halbvertiefte Deckenmontage – Erhältlich in 6 Deckenausschnittgrößen

  • Reiche Palette von Gehäuse- und Frontringfarben

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Büros

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Accent Semi Recessed D65 de_CH pdf 158.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Semi Recessed D65
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB