Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen
Ja
ENEC-Zeichen
ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)
25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3
1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
0.5
Umgebungstemperaturbereich
+10 bis +35 °C
Lichtstromtoleranz
+/-10%
Anfängliche Farbsättigung
(0.434,0.403)<3
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.
5 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.
0 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.
L80
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.
-
Reparaturklasse
Repair Class B, the driver and light source of this luminaire can be replaced by a service technician. Parts and documentation are available for an extended period of time.