Schweiz - Deutsch

Philips GreenSpace Accent-Strahler, CoreLine Projector variant (double spot head), 38.5 W, 5100 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST321Y 49S/840 PSU WB WH

Produktbeschreibung

CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5100 lm, 38.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699975029
Vollständiger Bestellcode: 871869997502900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101356 de_CH pdf 282.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST321Y pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101356_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101356_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH IES
Revit-Datei
ST321Y 49S/840 PSU WB WH 910505101356 ZIP
Dialux
ULD File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321Y 49S/840 PSU WB WH LDT