Produktbeschreibung
CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 7700 lm, 62 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene