Produktbeschreibung
Maxos fusion variant (single spot head), Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene