Schweiz - Deutsch

Philips GreenSpace Accent-Strahler, Maxos fusion variant (single spot head), 23.5 W, 2850 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST321S 27S/830 PSU WB WH

Produktbeschreibung

Maxos fusion variant (single spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699972134
Vollständiger Bestellcode: 871869997213400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101065 de_CH pdf 290.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST321S pdf 831.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST321S 27S/830 PSU WB WH IES
Revit-Datei
ST321S 27S/830 PSU WB WH 910505101065 ZIP
Dialux
ULD File - ST321S 27S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST321S 27S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321S 27S/830 PSU WB WH LDT