Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3000 lm, 32.5 W, 93 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene