Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 24 W, 115 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene