Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2850 lm, 23 W, 123 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene