Schweiz - Deutsch

Philips GreenSpace Accent-Strahler, Track projector, 23.5 W, 2950 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Schwarz

ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 2950 lm, 23.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699971939
Vollständiger Bestellcode: 871869997193900
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
Localized commercial leaflet 910505101045 de_CH pdf 401.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST321T pdf 612.7 kB
Montageanleitung
Installation instructions ST321T pdf 519.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK IES
Revit-Datei
ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK 910505101045 ZIP
Dialux
ULD File - ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST321T 27S/840 DIA-VLC VWB BK LDT