Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 280.8 kB
Montageanleitung pdf 612.7 kB
Product-Photographs-910505101041_EU ZIP
Product-Diagrams-910505101041_EU ZIP
Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Silber, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 23.5 W, 117 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Dimension Drawing (without table) - ST321T 27S/827 PSU MB SI
ST321T 27S/827 PSU MB SI 910505101041