Schweiz - Deutsch

Philips GreenSpace Accent-Strahler, Track projector, 20.5 W, 1900 lm, Rosé, 2200 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1900 lm, 20.5 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699971823
Vollständiger Bestellcode: 871869997182300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101034 de_CH pdf 275.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST321T pdf 612.7 kB
Montageanleitung
Installation instructions ST321T pdf 519.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101034_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101034_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH IES
Revit-Datei
ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH 910505101034 ZIP
Dialux
ULD File - ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321T 19S/ROSE PSU MB FG WH LDT