Schweiz - Deutsch

Philips SmartBalance Stehleuchte gen2, Sharp edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, Tastenfeld, UGR19, Weiß

FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH

Produktbeschreibung

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 8720169585232
Vollständiger Bestellcode: 872016958523200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
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
Tender text - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102593 de_CH pdf 228.1 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH IES
Revit-Datei
FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH 910505102593 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH LDT