Signify myCreation Smooth Cylinder
Smooth Cylinder – designt, um das Gewöhnliche in den Schatten zu stellen
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Entdecken Sie Smooth Cylinder, die ultimative Pendelleuchte, mit der Sie jede Hotel- und Wohnumgebung auf nachhaltige, stilvolle und funktionale Weise perfekt abstimmen können. Kombinieren Sie Farb- und Texturoptionen für den vorderen Ring und das Gehäuse für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt. Diese Beleuchtungslösung ist in verschiedenen Lichtkonfigurationen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, und bietet ein Waben-Element für verringerte Blendung und bessere Lichtverteilung. Smooth Cylinder gehört zur Smooth-Familie und verfügt über ein 3D-gedrucktes Gehäuse aus mindestens 65 % recycelten oder biobasierten Materialien sowie einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Dank seines kreisförmigen Designs ist es nachrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und bietet somit eine nachhaltige und langlebige Beleuchtungslösung. Außerdem können alle Leuchten der Smooth-Familie nahtlos mit Smart-Systemen (z. B. Interact) verbunden werden, was ein einfaches Lichtmanagement und zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht.
Vorteile
Zirkuläres Design
Erfüllt alle Akzentbeleuchtungsbedürfnisse
Eigenschaften
Drei verschiedene Halterungsoptionen (mit perfekter Passform) – Für unterschiedliche Installationsbedürfnisse
Reichhaltige Palette von Gehäuse- und Frontringfarben