Signify myCreation Cloak Pendelleuchte

Cloak Pendelleuchte

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Inspiriert von den übereinanderliegenden Stoffen der Mode ist Cloak eine leuchtmittelbasierte Pendelleuchte, entworfen von Basten Leijh, die Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung bietet. Jede Pendelleuchte verfügt über zwei verstellbare Gürtel, die flexibel nach Ihren Vorstellungen positioniert werden können. Der äußere Riemen bietet zwei Beleuchtungsstile: Der weiße, transluzente Riemen sorgt für einen sanften Schein, und die farbigen, opaken Riemen erzeugen einen schichtartigen Lichteffekt. Diese Leuchten sind leicht und einfach in jeder Umgebung zu installieren. Zudem bestehen die im 3D-Druck hergestellten Teile der Pendelleuchte aus mindestens 65 % recycelten oder biozirkulären Materialien, was sie zu einer ökologisch verantwortungsvollen Option für diejenigen macht, die ihren CO₂-Fußabdruck verringern möchten. Ganz gleich, ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer schaffen oder Ihrem Geschäftsraum Stil verleihen möchten – diese Pendelleuchte ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die Ihre Ansprüche erfüllt.

Vorteile

  • Zirkuläres Design

  • Geringes Gewicht und einfache Installation

Eigenschaften

  • Entworfen von Basten Leijh

  • Lichtquelle: E27 LED-Leuchtmittel (nicht enthalten)

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Wohnbereich

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Cloak Pendelleuchte de_CH pdf 962.9 kB
Montageanleitung
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Bilder

Family-Photographs-Cloak Pendelleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration pdf 1.0 MB