Schweiz - Deutsch

Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 – Spotlight, mit dem du dich abhebst

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Energieeffizient, mit drei verschiedenen Befestigungsoptionen und einem schlanken Design, bei dem Gehäuse und Frontring gemischt und abgestimmt werden können, ist der Akzentzylinder D65 ein Spotlight, der dafür sorgt, dass Sie herausstechen. Mit einer großen Bandbreite an Abstrahlwinkeln und Farbtemperaturen ist diese Beleuchtungslösung ideal für Modegeschäfte, Hotel- und Gastgewerbe sowie Wohnbereiche. Außerdem garantiert das Wabenblendungsaccessoire perfekten visuellen Komfort für Ihre Kunden oder Gäste. Wie die anderen Mitglieder der Accent D65 Familie verfügt der Akzentzylinder D65 über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das mindestens zu 65 % aus recycelten oder bio-zirkulären Materialien besteht, sowie einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Sein kreisförmiges Design ist nicht nur stilvoll, sondern auch aufrüstbar, wiederverwendbar, wartungsfreundlich und recycelbar, was es zu einer wirklich nachhaltigen Beleuchtungslösung macht.

Vorteile

  • Zirkuläres Design

  • Erfüllt sämtliche Anforderungen an die Akzentbeleuchtung

Eigenschaften

  • Große Auswahl an Gehäusefarben und Texturen – Standard & auf Bestellung

  • Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl – 3000K, 4000K, Premium Weiß, Premium Farbe

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Büros

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 de_CH pdf 141.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB
Environmental Product Declaration
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Environmental Product Declaration
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB