Philips Wireless-Bulkhead-Notfallbeleuchtung, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Dauerhaft, Nicht dauerhaft

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Produktbeschreibung

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Bestellnummer: 8719514880474
Vollständiger Bestellcode: 871951488047400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483626 de_CH pdf 378.1 kB

Montage

Montageanleitung
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483626_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB