Philips Notfall-Deckenaufbau-Downlight Wireless, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Nicht dauerhaft
EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH
Produktbeschreibung
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP40 | Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre