Philips Bulkhead-Notfallleuchte, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Dauerhaft, Nicht dauerhaft

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Produktbeschreibung

351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Geriffelt, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8718699798949
Vollständiger Bestellcode: 871869979894900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre