Philips Ausgangsbeschilderung, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Dauerhaft

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Produktbeschreibung

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8718699799007
Vollständiger Bestellcode: 871869979900700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483515 de_CH pdf 696.1 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483515_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483515_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH ies 5.2 kB