Schweiz - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste BN045C, 21 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

BN045C 25S/840 PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2500 lm, 21 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abstrahlungswinkel (120°), Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514963580
Vollständiger Bestellcode: 871951496358099

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401806385 de_CH pdf 229.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction, Leddinaire batten BN045C pdf 5.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401806385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401806385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN045C 25S/840 PSU L1200 ies 14.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN045C 25S 840 PSU L1200 911401806385 pdf 622.4 kB