Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Silber, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Silber, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732664856
Vollständiger Bestellcode: 403073266485699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910629141326 de_CH pdf 386.7 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629141326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629141326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU MB SI LDT