Philips Maxos LED Performer, 50.2 W, 7500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Weiß, IP40
4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH
Produktbeschreibung
Aluminium, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, Konstanter Lichtstrom, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- 75S [LED Module, system flux 7500 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre