Schweiz - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Weiß, IP20

LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169888975
Vollständiger Bestellcode: 872016988897500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE txt 3.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870806 de_CH pdf 221.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870806_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870806_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File IES
Revit-Datei
LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE 910925870806 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT