Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20

LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH

Produktbeschreibung

L1130 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169474468
Vollständiger Bestellcode: 872016947446800
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
Localized commercial leaflet 910925870120 de_CH pdf 302.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870120_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870120_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH IES
Revit-Datei
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH 910925870120 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH LDT