Philips CoreLine Panel Gen6, Reinraum

Klug installieren, schneller fertig werden. Wählen Sie langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.

Neu

Produkte

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
8720169735224

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 bietet eine zuverlässige und kostengünstige Beleuchtungslösung für saubere und kontrollierte Umgebungen. Entwickelt für Anwendungen, bei denen Hygiene, die Dichtigkeit der Leuchte und visueller Komfort unerlässlich sind, kombiniert die Produktfamilie IP65-Schutz mit der bewährten Qualität und der einfachen Installation, die Sie von CoreLine erwarten. Ausgewählte Versionen eignen sich für Reinraumanwendungen, darunter eine Variante, die für ISO Class 1 Reinräume zertifiziert ist und es Spezifikatoren und Installateuren ermöglicht, anspruchsvolle Projektanforderungen zuverlässig zu erfüllen. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom bietet hochwertige, gleichmäßige Beleuchtung, unterstützt die Einhaltung von Anwendungsanforderungen und ist einfach auszuwählen, zu installieren und zu warten. Als Teil des CoreLine-Portfolios bietet die Produktfamilie eine zuverlässige Philips Lösung, die Leistung, Zuverlässigkeit und Wert ausgewogen vereint und somit die ideale Wahl für Gesundheitseinrichtungen, Labore, pharmazeutische Bereiche, Lebensmittelverarbeitungsumgebungen und andere Räume ist, die saubere, geschützte Beleuchtungslösungen erfordern.

Vorteile

  • Zuverlässige Lösung für saubere und kontrollierte Umgebungen mit IP65-Schutz

  • Unterstützt die Einhaltung von Anforderungen für Reinraum-Anwendungen, einschließlich einer Variante, die für ISO Class 1 Reinräume geeignet ist.

Eigenschaften

  • Einbau-LED-Panel für Reinraum- und hygienesensible Anwendungen

  • IP65-geschützte Vorderseite für verbesserten Schutz vor Staub und Wasser

Anwendungsbereiche

  • Reinräume
  • Gesundheitswesen
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Labore und pharmazeutische Produktionsbereiche
  • Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelzubereitungsumgebungen
  • Andere kontrollierte, hygienische oder kontaminationsempfindliche Innenräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Immer die projektspezifischen Reinraum- und Hygieneanforderungen vor der Produktauswahl überprüfen.

  • Die Reinraumklassifizierung gilt nur für ausgewiesene Produktversionen. Bitte beachten Sie die Produktdokumentation für detaillierte Zertifizierungsinformationen.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Panel Gen6, Reinraum de_CH pdf 587.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Panel Gen6, Reinraum
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Panel Gen6, Reinraum
Mehrere Ressourcen - Software Plugins