Schweiz - Deutsch

Pierlite Vandaprime, 68.5 W, L1310 mm, 10000 lm, 4000 K, CRI80, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Schnellsteckverbinder

VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5

Neu

Produktbeschreibung

L1310 mm, Aluminiumdruckguss LM6 – Legierungsklasse (EN AC-44300), Grau, Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10000 lm, 68.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis Level 6 kV, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505106492
Vollständiger Bestellcode: 872110339296100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 txt 4.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505106492_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106492_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 IES
Revit-Datei
VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 910505106492 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 LDT