Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169500211
Vollständiger Bestellcode: 872016950021199

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401815185 de_CH pdf 499.9 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401815185_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401815185_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 1.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 911401815185 pdf 623.5 kB