Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP66, IK08, TW1
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Produktbeschreibung
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, 3-poliger Anschlussblock, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Nein
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre