Schweiz - Deutsch

Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP66, IK08

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8710163360096
Vollständiger Bestellcode: 871016336009699

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401876680 de_CH pdf 242.1 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401876680_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401876680_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED36S-840-PSU-L1200-BN-911401876680 pdf 622.8 kB