Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, (in brown Eco Packaging), 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169502239
Vollständiger Bestellcode: 872016950223999
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401826985 de_CH pdf 247.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 BN pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401826985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401826985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN 911401826985 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401826985 pdf 638.6 kB