Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, All-in, 43 W, 25 W, L1500 mm, 3700 lm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3700 lm, 6000 lm, 43 W, 25 W, 148 lm/W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169500204
Vollständiger Bestellcode: 872016950020499
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
Tender text - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401815085 de_CH pdf 501.0 kB

Montage

Montageanleitung
WT120C G2 LED37 60S/840 PSU L1500 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401815085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401815085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 911401815085 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815085 pdf 641.6 kB