Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8718291854210
Vollständiger Bestellcode: 871829185421000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100073 de_CH pdf 247.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100073_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100073_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 910505100073 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100073 pdf 638.3 kB