Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Breitstrahlend (WB), Satiniert, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), 4000 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8718699962562
Vollständiger Bestellcode: 871869996256200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100048 de_CH pdf 247.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100048_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100048_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 910505100048 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100048 pdf 637.8 kB