Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 8718696916872
Vollständiger Bestellcode: 871869691687200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100047 de_CH pdf 246.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100047_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100047_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 910505100047 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100047 pdf 637.7 kB