Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Kabellos, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Produktbeschreibung

L602 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 8720169750722
Vollständiger Bestellcode: 872016975072299

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401803487 de_CH pdf 869.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401803487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Revit-Datei
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB