Schweiz - Deutsch

Philips GentleSpace Gen3, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK02

BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4

Produktbeschreibung

Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Externer Anschluss

Bestellnummer: 8718699981235
Vollständiger Bestellcode: 871869998123500
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
Tender text - BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101803 de_CH pdf 473.4 kB

Montage

Montageanleitung
Manual Instruction, GentleSpace gen3, Interact Ready pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101803_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101803_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Dialux
ULD File - BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT