Produktbeschreibung
Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 13000 lm, 75 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Externer Anschluss