Produktbeschreibung
1722x100 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einfache Pulverbeschichtung, Montagehalterung – feste Höhe 40 mm – für T/Omega-Profile, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Microlinsenoptik, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung