Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Produktbeschreibung

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Strukturierte Optik, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514971622
Vollständiger Bestellcode: 871951497162200
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
Tender text - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103160 de_CH pdf 623.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103160_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103160_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Revit-Datei
RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 910505103160 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 LDT