Philips TrueBlend Recessed, 38 W, 1722x100 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40

Produktbeschreibung

1722x100 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einfache Pulverbeschichtung, Montagehalterung – feste Höhe 40 mm – für T/Omega-Profile, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Microlinsenoptik, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169621749
Vollständiger Bestellcode: 872016962174900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 txt 5.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103950 de_CH pdf 622.1 kB

Montage

Montageanleitung
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103950_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103950_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 IES
Revit-Datei
RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 910505103950 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB