Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19

RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169014817
Vollständiger Bestellcode: 872016901481700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102462 de_CH pdf 420.0 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102462_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102462_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO IES
Revit-Datei
RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO 910505102462 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO LDT