Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169014787
Vollständiger Bestellcode: 872016901478700

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102459 de_CH pdf 420.1 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102459_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102459_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO IES
Revit-Datei
RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO 910505102459 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO LDT