Schweiz - Deutsch

Philips LuxSpace PoE Einbaudownlight, 14.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Power over Ethernet, Hochglanzreflektor, IP20

DN570B LED20S/840 POE-E C WH

Produktbeschreibung

D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Beleuchtungssteuerung mit Power over Ethernet, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8718699970611
Vollständiger Bestellcode: 871869997061100
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
Localized commercial leaflet 910505100932 de_CH pdf 296.3 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100932_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100932_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN570B LED20S/840 POE-E C WH IES
Revit-Datei
DN570B LED20S/840 POE-E C WH 910505100932 ZIP
Dialux
ULD File - DN570B LED20S/840 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN570B LED20S/840 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN570B LED20S/840 POE-E C WH LDT