Schweiz - Deutsch

Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Hochglanzreflektor, VLC, IP20

DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8718699970413
Vollständiger Bestellcode: 871869997041300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100912 de_CH pdf 414.4 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100912_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100912_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH IES
Revit-Datei
DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH 910505100912 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH LDT